{eugenwoerner/woerner_products/level_and_temp_switc/kfa_v_asmtab.prj},{NB=KFA-V 01/00/V/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0(1-30)},{PDF=INFO},{SM=V},{MF=F},{SP=1-3},{L1S=0},{L2S=N},{L3S=N},{TC=N},{EC=Z5N},{L1=35},{L2=0},{L3=0},{POS1=0},{PPATH=assemblies/kfa_v_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
WOERNER KFA-V 01/00/V/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0
HELP_VARIABLE
Company
WOERNER Lubrication
Description
KFA-V01 - Level switch
Bill of material
WOERNER KFA-V 01/00/V/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0
PDF
Data sheet
INFO
SM
Switch material
V - VA
M - Brass
V - VA
M - Brass
MF
Mounting Flange
F - M20x1,5
G - G 1/2
F - M20x1,5
G - G 1/2
L1S
L1 level contact
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
L2S
L2 level contact
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
L3S
L3 level contact
N - none
N - none
TC
Temperature contacts
N - none
056B - Opener 30V 56°C
063B - Opener 30 V 63 °C
070B - Opener 30 V 70 °C
080B - Opener 30 V 80 °C
N - none
056B - Opener 30V 56°C
063B - Opener 30 V 63 °C
070B - Opener 30 V 70 °C
080B - Opener 30 V 80 °C
EC
Electrical connection
Z5N - (1 … 3 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z8N - (4 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z3N - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z3 - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z6AN - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z6A - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z5N - (1 … 3 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z8N - (4 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z3N - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z3 - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z6AN - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z6A - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
L1
Lenght
mm
Enter value for L1
Lenght
mm
cm
inch
ft
確定
L2
Lenght
mm
L3
Lenght
mm
GEW
Weight
0.147
kg
相應設備
No related equipment available
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D